{"product":{"productId":"agid.2193","price":309.18,"name":"H-profiles grey cast iron"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 250 annealed.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 250 annealed.
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.