{"product":{"productId":"agid.2190","price":125.52,"name":"L profile with reinforcing ribs grey cast iron"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 250 annealed.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 250 annealed.
Note
Angle plates with lengths 150 mm and 200 mm have only one reinforcing rib.
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.