{"product":{"productId":"agid.18075","price":10.84,"name":"Locating pin with internal thread, Form C, flattened"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Note
The locating pins are designed to make the joining process easier. Used in combination with hardened locating bushes 02026, they enable exact, low-wear, and fast changes of the workpiece.
Versions D1 = 5 and D1 = 6 do not have an internal thread.
Versions D1 = 5 and D1 = 6 do not have an internal thread.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.