text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit.
Bilă: Forma P din oțel inoxidabil cu suprafață din poliuretan.
Version
Corpul compensat și brunat.
Bilă: suprafață cu Formă O comparabilă cu abrazivul cu granulație 100.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.

Bilă securizată împotriva răsucirii.

Forma P: Suprafața poliuretanică este vulcanizată ferm pe bilă. Este rezistentă la abraziune și nu lasă urme. Asigură o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor fragile. Suprafața similară unei mărgele permite forțe mari de fixare și permite aerului să iasă, astfel încât nu există un efect de aspirație între suprafața de contact și suportul oscilant.
Advantages
Garnitura circulară integrată reține bila și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Închizătoarea hexagonală permite reglarea și poziționarea cu ușurință pentru găurile de trecere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem