{"product":{"productId":"agid.2309","price":24.51,"name":"Self-aligning pads swivel angle 12°, Form C with external thread, flattened ball, smooth"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Body carbon steel.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Version
Body tempered.
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Note
Self-aligning pads serve as stops, supports and thrust pads in fixture construction. They can also be installed in existing clamping devices, e.g. clamping element “arness”.
Ball is secured against rotation.
Ball is secured against rotation.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.