text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit, oțel pentru rulmenți cu bile 1.3505.
Version
Corp compensat, bilă întărită (50 - 55 HRC).
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de construcție a dispozitivelor. De asemenea, acestea pot fi instalate în elementele existente de fixare, a se vedea, de exemplu, elementul de fixare ”arness”.

Bilă securizată împotriva răsucirii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem