{"product":{"productId":"agid.2231","price":59.14,"name":"Suporturi oscilante, unghi de înclinare 14° și 20° , formă C, bilă aplatizată, plată"},"currency":"EUR"}
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Suportul oscilant poate fi pivotat
- Absorbția forțelor de sarcină ridicate
- Garnitură inelară ca protecție contra murdăriei și a particulelor străine
Descriere
Material
Corp din oțel. Bilă din oțel rezistent la rugină și la acizi.
Version
Corp brunat, bilă strălucitoare.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Brevet în așteptare.
Șuruburile de fixare sau bolțurile de fixare pot fi înșurubate în filetul D2 și lipite. Acesta este un mod simplu de a crea un suport al plăcuței de fixare cu un filet exterior.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Brevet în așteptare.
Șuruburile de fixare sau bolțurile de fixare pot fi înșurubate în filetul D2 și lipite. Acesta este un mod simplu de a crea un suport al plăcuței de fixare cu un filet exterior.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Advantages
- Suportul oscilant poate fi pivotat.
- Absorbția forțelor mari ale încărcăturii.
- Inelul încorporat reține murdăria și particulele străine. Acest lucru asigură funcționarea în siguranță.
- Absorbția forțelor mari ale încărcăturii.
- Inelul încorporat reține murdăria și particulele străine. Acest lucru asigură funcționarea în siguranță.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.