text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit.
Bilă din oțel rezistent la rugină și la acizi.
Aplicare: Forma O din oțel inoxidabil.
Version
Corpul compensat și brunat.
Minge întărită și strălucitoare.
Aplicare: Suprafața diamantului de formă O comparabilă cu abrazivul cu granulație de 100.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Bila poate fi scoasă din carcasă prin apăsarea ușoară a șurubului cilindric.

Bilă securizată împotriva răsucirii.
Advantages
Eficiență ridicată a costurilor datorită interschimbabilității inserțiilor.
Inelul O încorporat ține sfera și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem