text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit.
Bilă: Forma O din oțel inoxidabil cu suprafață diamantată.
Version
Corpul compensat și brunat.
Bilă: suprafață cu Formă O comparabilă cu abrazivul cu granulație 100.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.

Bilă securizată împotriva răsucirii.

Forma O: Suprafața abrazivă diamantată este fixată ferm pe bilă. Ideal pentru fixarea aplicațiilor netede sau alunecoase cu o presiune minimă de fixare. Particulele de diamant transferă forțe ridicate de fixare pe o suprafață foarte mică
cu deteriorarea minimă a suprafeței. Suprafața diamantată oferă o rezistență excelentă împotriva uzurii.
Advantages
Garnitura circulară integrată reține bila și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem