{"product":{"productId":"agid.2234","price":42.9,"name":"Suporturi oscilante cu inel O, formă P, bilă din oțel inoxidabil cu suprafață din poliuretan"},"currency":"EUR"}
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Forma P: protecție optimă a suprafețelor sensibile împotriva deteriorării
- Garnitură inelară ca protecție contra murdăriei și a particulelor străine
Descriere
Material
Corp din oțel călit.
Bilă: Forma P din oțel inoxidabil cu suprafață din poliuretan.
Bilă: Forma P din oțel inoxidabil cu suprafață din poliuretan.
Version
Corpul compensat și brunat.
Bilă:
duritate poliuretan 60° Shore.
Bilă:
duritate poliuretan 60° Shore.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Forma P: Suprafața poliuretanică este vulcanizată ferm pe bilă. Este rezistentă la abraziune și nu lasă urme. Asigură o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor fragile. Suprafața similară unei mărgele permite forțe mari de fixare și permite aerului
să iasă, astfel încât nu există un efect de aspirație între suprafața de contact și suportul oscilant.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Forma P: Suprafața poliuretanică este vulcanizată ferm pe bilă. Este rezistentă la abraziune și nu lasă urme. Asigură o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor fragile. Suprafața similară unei mărgele permite forțe mari de fixare și permite aerului
să iasă, astfel încât nu există un efect de aspirație între suprafața de contact și suportul oscilant.
Advantages
Garnitura circulară integrată reține bila și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.