text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Profile steel 1.7131.
Version
Saw cut and deburred.
Centre is centre-punched.
Start and end of spiral is marked.
Note
Spiral cams are used where something must be self-locking clamped or secured.
The cam is operated mechanically, pneumatically or hydraulically using a shaft through the centre or a lever fastened to the side. By pressure failure the self-locking effect is still operative leading to much higher operating safety by pneumatic and hydraulic clamping.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem