{"product":{"productId":"agid.17065","price":5.78,"name":"Cam levers, plastic, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Washer steel grade 5.8, or stainless steel 1.4305.
Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.