{"product":{"productId":"agid.32213","price":11.18,"name":"Cam levers, steel with external thread, plastic thrust washer and steel stud"},"currency":"EUR"}
Descriere
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer high performance, carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud steel, grade 5.8.
Version
Handle and stud blue passivated.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.