text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Tempered and electro zinc-plated.
Note
These adjustable clamp straps can be quickly and infinitely adapted to the clamping situation. The clamp straps have different heel types both sides enabling the best end to be selected depending on the specific application. These extremely versatile clamp straps are suitable for use by metal cutting or non-cutting machining and also for press and injection-moulding applications.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem