Gheară de strângere reglabil oțel 04140-030
- Punte rapidă pentru înălțimi de prindere diferite
Sales unit
77,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Claw clamp
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
steel
D=Fastening hole
17
Clamping
force
kN
20,2
D1
M12
E
12
H
50
H1
125
L
140
L1
50
L2
80
L3
30
L4
110
L5
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
forjate și călite, vopsite.
Piese șuruburi clasa de rezistență 8.8.
Piese șuruburi clasa de rezistență 8.8.
Note
Gheara de fixare fără trepte stabilește rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Este proiectată pentru sarcini ridicate și este potrivită în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.