text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Forged, tempered and painted.
Bolts, nuts, washers grade 8.8
Note
The strap provides instant height adjustment without blocks or shims and requires little space on the machine table. Designed for rugged use and highly suitable for clamping blanking and punching dies.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem