{"product":{"productId":"agid.20128","price":22.61,"name":"Heel supports, adjustable for clamp straps"},"currency":"EUR"}
Material
Carbon steel.
Version
Body tempered and electro zinc-plated.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
Body tempered and electro zinc-plated.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Note
These adjustable heel supports consist of support plate, support bolt and fastening screws for the strap heel support.
Adjustable heel supports are used to increase the clamping height of the clamp strap assemblies.
Adjustable heel supports are used to increase the clamping height of the clamp strap assemblies.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.