{"product":{"productId":"agid.25251","price":136.79,"name":"Cârlige de fixare cu guler și pârghie de strângere reglabilă cu amplificator de elasticitate"},"currency":"EUR"}
Material
Corpul bazei și cârligul de fixare sunt fabricate din oțel călit.
Mâner din zinc turnat sub presiune în conformitate cu DIN EN 12844.
Piese din oțel intensificator de forță de strângere clasa de rezistență 5.8
Mâner din zinc turnat sub presiune în conformitate cu DIN EN 12844.
Piese din oțel intensificator de forță de strângere clasa de rezistență 5.8
Version
Corpul bazei și cârligul de fixare călite și brunate.
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel cu intensificator de forță brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel cu intensificator de forță brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Cârligele de fixare cu colier și amplificatorul de forță de prindere permit prinderea manuală a componentelor prin acționarea manetei de prindere.
În cazul manetelor de prindere cu amplificator de forță de prindere integrat, forța de prindere poate fi mărită cu până la 75% în comparație cu manetele de prindere standard. În plus, este necesară o forță manuală mai mică pentru prindere și slăbire.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
În cazul manetelor de prindere cu amplificator de forță de prindere integrat, forța de prindere poate fi mărită cu până la 75% în comparație cu manetele de prindere standard. În plus, este necesară o forță manuală mai mică pentru prindere și slăbire.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
Material
Corpul bazei și cârligul de fixare sunt fabricate din oțel călit.
Mâner din zinc turnat sub presiune în conformitate cu DIN EN 12844.
Piese din oțel intensificator de forță de strângere clasa de rezistență 5.8
Mâner din zinc turnat sub presiune în conformitate cu DIN EN 12844.
Piese din oțel intensificator de forță de strângere clasa de rezistență 5.8
Version
Corpul bazei și cârligul de fixare călite și brunate.
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel cu intensificator de forță brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel cu intensificator de forță brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Method of operation
Atunci când nu este acționată, maneta este fixată pe inserția filetată cu ajutorul unei coroane dințate. Prin ridicarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
alte culori de mânere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.