text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Case-hardened, black oxidised and ground.
Note
Precision hook clamps are used as conventional clamping elements in fixtures.
A reamed hole is drilled into the fixture base. The hole depth depends on the required clamping height. A support is placed under the rear rounded hook part (radius 22) to take the counterforce, this can be flat, semicircular or prismatic. A DIN 933 hex. head screw tightens the clamp.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem