text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered, black electro zinc-plated.
Note
When using the clamping element without a DIN 508 T-slot nut, the tensile strength of the mounting plate must be at least 900 N/mm².
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Advantages
The quick-lock mechanism enables the risers to be connected to each other and to the compact power clamp without screws.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem