text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
black oxide finish
Note
Extensions to expand the clamping range. By using extensions, the clamping range can be increased to 20 - 40 mm or 40 - 60 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem