text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
black oxide finish
Note
When using the slotted rail, every position on the machine table can be reached.

With 14 mm T-slot. Matches T-slot spacings of 63, 100 and 125 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem