text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Heavy duty toggle clamps are especially suitable for manual clamping processes with short clamping times.

The clamping arm swivels 90° at the rotation speed of the impact driver and enables rapid clamping. When this movement is completed, the linear down clamping travel is carried out.
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Method of operation
Impact driver with adjustable torque.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Advantages
- Automation-compatible
- High clamping forces
- Rapid clamping
Drawing reference
1) swing travel
2) clamp travel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem