{"product":{"productId":"agid.3119","price":226.72,"name":"Clemă cu pană suprafețe duble de prindere cu nervuri"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază, segmente de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază, segmente de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Clemele cu pană dublă sunt potrivite prin intermediul designului lor compact în mod special pentru prinderi multiple orizontale și verticale. Prin suprafața călită și șlefuită a penei se ating forțe de strângere mari.
La alegere, clemele cu pană corespunzătoare se pot fixa într-o gaură de grilaj sau fantă T. Prin rotirea șurubului cilindric DIN 912 ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe un opritor fix.
Prin pana dublă rezultă la această variantă așa-numitul „efect de tragere în jos”.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
La alegere, clemele cu pană corespunzătoare se pot fixa într-o gaură de grilaj sau fantă T. Prin rotirea șurubului cilindric DIN 912 ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe un opritor fix.
Prin pana dublă rezultă la această variantă așa-numitul „efect de tragere în jos”.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) Șurub cu cap de brânză DIN 912
1) Clemă cu pană
2) Piesa de lucru
3) Oprire fixă
1) Clemă cu pană
2) Piesa de lucru
3) Oprire fixă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.