text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel or 1.4034 stainless steel.

Version
Steel version:
black oxidised, hardened and ground.
Stainless steel version:
bright, hardened and ground.
Note
Matching bush for premium indexing plungers with tapered pin 03089.
Assembly
To increase the coaxial alignment accuracy, the holes for the bush and the premium indexing plunger can be machined simultaniously.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem