text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Note
Mounting dimensions for Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
On request
Suitable nuts (07212) and assembly tool (03040).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem