text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Door stop fibreglass reinforced PA.
Buffer EPDM.
Retaining plate steel.
Slot key die-cast zinc.
Screw steel.
Locking piece fibreglass reinforced PA.
Version
Steel electro zinc-plated.
Note
These door stops can be used to close doors or hatches mounted on aluminium profiles softly or magnetically.
Scope of delivery
Door stop with buffer:
1x door stop,
1x slot key,
1x M5x14 ISO 7991 screw,
1x locking piece.

Door stop with magnetic catch:
1x door stop,
1x retaining plate,
1x slot key,
2x M5x14 ISO 7991 screws,
1x locking piece.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem