text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing and latch brass, die-cast zinc or stainless steel 1.4401.

Balls and springs stainless steel.

Version
Brass and die-cast zinc chromed.
Stainless steel abrasive blasted.
Balls and springs bright stainless steel.
Note
Quick catch for various applications such as holding doors, hatches, screens etc. closed. The double ball catch consists of a housing and a latch bracket that engages between the two balls. The latch bracket can engage from the front or the side. The engagement pressure is adjustable.
Drawing reference
1) counterbore DIN 74-A
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem