text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Ball lock pins

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Bolțuri de blocare cu bile de la norelem

        

    Bolțurile de blocare cu bile sunt elemente de legătură care sunt utilizate pentru a conecta și fixa în siguranță elementele de construcție între ele. Acestea se caracterizează prin funcția lor de autoblocare. Aceasta împiedică desprinderea neintenționată a conexiunii, chiar și sub sarcină.

    Bolțurile de blocare sunt utilizate în diverse aplicații, de exemplu în industria constructoare de mașini, în agricultură sau în construcția de vehicule. Ele oferă o modalitate sigură și fără întreținere de a conecta elementele de construcție între ele și de a preveni slăbirea neintenționată.

    Când vine vorba de elemente de legătură sigure, bolțurile de siguranță de la norelem sunt o alegere de primă clasă!

               

    Prezentare generală

       

    Diferitele variante de bolțuri de blocare cu bile

    Bolțurile de siguranță de la norelem sunt disponibile în diferite variante pentru a satisface o gamă largă de cerințe. Gama este împărțită aproximativ în două tipuri.

    • Bolțuri de blocare cu bile
    • Știfturi de blocare

    Alte caracteristici distinctive sunt materialul corpului de bază, diametrul bolțului sau varianta în sine.

        

    Bolțurile de blocare cu bile în funcție de categoria „Materialul corpului de bază”

    Bolțurile de blocare cu bile sunt disponibile în diferite materiale. Corpurile de bază sunt fabricate din oțel inoxidabil, oțel sau termoplastic.

    Este important să cântăriți cu atenție avantajele și dezavantajele fiecărui material pentru a găsi cea mai potrivită soluție pentru cerințele dumneavoastră.

    În timp ce oțelul inoxidabil are o rezistență ridicată la coroziune și este ideal pentru mediile umede, bolțul de blocare din oțel poate necesita o protecție suplimentară în mediile umede. Bolțul din oțel este mai puțin rezistent la coroziune decât bolțul din oțel inoxidabil.

    Oțelul, ca și oțelul inoxidabil, se caracterizează prin rezistența sa mecanică ridicată. Ambele materiale sunt adecvate pentru sarcini mari. Pe de altă parte, bolțul de blocare cu bile realizat din termoplastic este mai puțin adecvat pentru sarcini mari din cauza rezistenței sale mecanice scăzute.

    În aplicațiile în care economiile de greutate sunt importante, bolțul de blocare cu bile realizat din termoplastic este prima alegere. Materialul ușor termoplastic este ideal pentru acest lucru, în timp ce oțelul și oțelul inoxidabil măresc greutatea aplicației.

    Pe lângă alte aspecte, cum ar fi izolarea electrică, robustețea și costurile, fiecare material are proprietăți specifice care pot fi avantajoase pentru diferite aplicații. Pe scurt, alegerea între aceste materiale depinde de cerințele dumneavoastră specifice.

        

    Diametrul bolțului pentru bolțurile de blocare cu bile

    Bolțurile de blocare cu bile pot fi, de asemenea, clasificate în funcție de diametrul bolțului. În funcție de domeniul de utilizare, puteți selecta diametrul corespunzător al bolțului pentru a asigura stabilitatea și siguranța conexiunilor dumneavoastră.

    Gama norelem include bolțuri de siguranță cu diametre de 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm și 16 mm.

        

    Bolțurile de blocare cu bile în funcție de variantă

    Bolțurile de blocare de la norelem sunt disponibile cu diferite tipuri de cap și de mâner. Puteți alege între bolțuri cu:

        

    Știfturile de blocare

    În această secțiune, dorim să vă atragem atenția și asupra altor tipuri de bolțuri care pot fi relevante pentru aplicațiile dumneavoastră: știfturile de blocare. Aceste pot fi, de asemenea, furnizate de norelem, la cerere.

    Un știft de blocare este un element de legătură utilizat în diverse aplicații și industrii pentru a conecta sau fixa elemente de construcție sau piese împreună. Știfturile de blocare sunt adesea fabricate din metal și au o formă cilindrică.

    Ele se caracterizează prin faptul că pot fi introduse în găuri sau locașuri corespunzătoare pentru a crea o conexiune. Spre deosebire de șuruburile sau bolțurile filetate, știfturile de blocare nu necesită o montare complexă cu unelte. În schimb, ele sunt pur și simplu introduse în locașurile sau găurile prevăzute.

    Există diverse tipuri de știfturi de blocare, fiecare dintre acestea îndeplinind cerințe diferite. Unele știfturi de blocare au mecanisme speciale de blocare pentru a garanta o conexiune sigură și pentru a preveni slăbirea neintenționată. Aceste mecanisme de blocare pot fi încuietori cu bilă, încuietori pliabile sau alte mecanisme.

    Gama norelem include cinci variante diferite de știfturi de blocare.

          

    Ce este un bolț de blocare cu bile?

    Bolțurile de blocare cu bile sunt bolțuri cu autoblocare care pot fi deblocate cu ușurință prin intermediul unui buton de apăsare. Aceste elemente de legătură versatile sunt cunoscute sub diverse denumiri, printre care:

    • bolțuri de blocare
    • bolțuri de siguranță
    • bolțuri de blocare cu bile și
    • bolțuri cu eliberare rapidă.

    Bolțurile de blocare sunt utilizate în numeroase domenii, fie pentru fixare, blocare, conectare, reglare sau schimbare rapidă între diferite poziții.

    Un bolț de blocare cu bile tipic constă într-un bolț prevăzut cu una sau mai multe bile. Acestea se angrenează în găuri speciale din corpul de bază al bolțului atunci când bolțul este împins în poziția corectă.

    Utilizarea bolțurilor de blocare cu bile oferă mai multe avantaje:

    • Bolțurile de blocare cu bile asigură o conexiune sigură și sunt ideale pentru aplicații în care stabilitatea și siguranța sunt esențiale.
    • Utilizarea bolțurilor de siguranță nu necesită proceduri de montare complicate sau unelte, ceea ce simplifică manipularea.
    • Montarea și demontarea elementelor de construcție cu bolțuri de blocare se realizează rapid și ușor, ceea ce sporește eficiența în multe aplicații.
    • În general, bolțurile de blocare cu bile nu necesită întreținere periodică, ceea ce reduce cheltuielile totale de exploatare.

         

    Care este diferența dintre un bolț de blocare cu bile și un știft de blocare?

    Bolțurile de blocare cu bile sunt bolțuri cu autoblocare. Ele constau dintr-un bolț care este prevăzut cu bile. Acestea se angrenează în găuri speciale din corpul de bază al bolțului imediat ce bolțul este împins în poziția corectă. Acest lucru împiedică slăbirea neintenționată a conexiunii, chiar și sub sarcină. Pentru a îndepărta bolțul de blocare cu bile, acesta trebuie apăsat ușor și apoi tras în afară pentru a elibera bilele din găuri.

    Pe de altă parte, un știft de blocare este un element de legătură care se introduce în locașurile sau găurile prevăzute pentru a crea o conexiune. În mod normal, știfturile de blocare nu au o funcție de autoblocare, precum bolțurile de blocare cu bile. Conexiunea cu un știft de blocare se realizează prin simpla introducere a acestuia în locaș și, de obicei, nu este necesară nicio fixare suplimentară. Pentru a îndepărta știftul de blocare, aceste este de obicei pur și simplu tras în afară.

    Prin urmare, bolțurile de blocare cu bile sunt concepute pentru a crea o conexiune deosebit de sigură și cu autoblocare, în timp ce știfturile de blocare oferă o modalitate mai simplă și mai rapidă de a conecta piesele între ele. Alegerea între cele două elemente de legătură depinde de cerințele specifice ale aplicației dumneavoastră.

        

    Cum funcționează un bolț de blocare cu bile?

    După cum s-a menționat deja, bolțul de blocare cu bile se caracterizează prin funcția sa de autoblocare. Modul de funcționare al bolțului de blocare este relativ simplu:

    • Bolțul bolțului de blocare cu bile este prevăzut cu bile.
    • Bilele sunt amplasate în găurile din corpul de bază al bolțului.
    • Atunci când bolțul este împins în locașul sau gaura corespunzătoare, bilele se angrenează automat în aceste găuri imediat ce bolțul a ajuns în poziția corectă.
    • Acest lucru împiedică scoaterea bolțului din conexiune fără a se efectua o mișcare specifică de deblocare.
    • Pentru a îndepărta bolțul de blocare cu bile, acesta trebuie să fie apăsat ușor și apoi tras în afară. Acest lucru eliberează bilele din găuri și conexiunea poate fi deconectată.

         

    Avantajele bolțurilor de blocare cu bile norelem

    Bolțurile de blocare cu bile de la norelem sunt confecționate din materiale de înaltă calitate și sunt fabricate sub controale stricte de calitate. Acest lucru asigură durabilitatea și siguranța elementelor de legătură.

    Gama largă de bolțuri de blocare este, de asemenea, unul dintre avantajele noastre. Pentru a vă asigura că găsiți exact produsul potrivit pentru aplicația dumneavoastră, gama noastră include 33 de bolțuri diferite.

    În general, bolțurile de blocare cu bile de la norelem oferă o soluție sigură și eficientă pentru fixarea elementelor de construcție în diverse aplicații. Dacă sunteți în căutarea unor elemente de legătură de înaltă calitate, bolțurile noastre de blocare cu bile sunt alegerea corectă.

        

    Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor la selecție, vă stăm cu plăcere la dispoziție. Nu ezitați să ne contactați!