{"product":{"productId":"agid.20483","price":19.14,"name":"Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu opritor, forma B"},"currency":"EUR"}
- Utilizabil pentru toate tipurile de dispozitive de blocare și de fixare
- Prin rotirea bolțului cu 180° este anulată blocarea
- Opritorul 180° împiedică extinderea știftului de blocare
- Crestătură pentru menținerea poziției
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă. Șurubul de blocare este rectificat, nu călit.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate dacă știftul de blocare nu este lăsat temporar să iasă în afară. Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
O crestătură face ca zăvorul să fie ținut în această poziție.
O oprire 180° previne omiterea crestăturii de blocare și, astfel, previne extinderea din nou a știftului de blocare.
Prin selectarea părții de oprire, este definită direcția de rotație a șurubului.
O crestătură face ca zăvorul să fie ținut în această poziție.
O oprire 180° previne omiterea crestăturii de blocare și, astfel, previne extinderea din nou a știftului de blocare.
Prin selectarea părții de oprire, este definită direcția de rotație a șurubului.
Drawing reference
1) Oprire stânga
2) Oprire dreapta
2) Oprire dreapta
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.