{"product":{"productId":"agid.24963","price":17.88,"name":"Bolț de blocare cu opritor din oțel inoxidabil cu hexagon, formă C"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Opțional cu capace de blocare din plastic colorat
- Manșonul cu hexagon servește ca ajutor la montare.
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare cu opritor sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Zăvor 1.4308.
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Arc de presiune 1.4310.
Capac de închidere din termoplastic PA.
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Arc de presiune 1.4310.
Capac de închidere din termoplastic PA.
Version
Manșon filetat, arc de compresie și bară netratată.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri închis RAL 7021.
- portocaliu pur RAL 2004.
- galben rapiță RAL 1021.
- roșu aprins RAL 3020.
- verde semnal RAL 6032.
- albastru aprins RAL 5017.
- gri deschis RAL 7035.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri închis RAL 7021.
- portocaliu pur RAL 2004.
- galben rapiță RAL 1021.
- roșu aprins RAL 3020.
- verde semnal RAL 6032.
- albastru aprins RAL 5017.
- gri deschis RAL 7035.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșonul cu hexagon servește ca ajutor la montare.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșonul cu hexagon servește ca ajutor la montare.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără capac de blocare fără piuliță.
Forma B: fără capac de blocare cu piuliță.
Forma C: cu capac de blocare fără piuliță.
Forma D: cu capac de blocare cu piuliță.
Forma B: fără capac de blocare cu piuliță.
Forma C: cu capac de blocare fără piuliță.
Forma D: cu capac de blocare cu piuliță.
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.