{"product":{"productId":"agid.26541","price":14.98,"name":"Bolț de blocare cu opritor, formă A, fără capac al tijei, fără piuliță"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Oprire 180° cu direcție de rotație unilaterală
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare cu opritor sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
O oprire 180° previne omiterea crestăturii de blocare și, astfel, previne extinderea din nou a știftului de blocare.
Prin selectarea părții de oprire (stânga, dreapta), este definită direcția de rotație a șurubului.
O oprire 180° previne omiterea crestăturii de blocare și, astfel, previne extinderea din nou a știftului de blocare.
Prin selectarea părții de oprire (stânga, dreapta), este definită direcția de rotație a șurubului.
Material
Bolț 1.0503.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de compresie 1.4310.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de compresie 1.4310.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
Opritor la 180° cu sens de rotație într-o singură direcție.
Opritor la 180° cu sens de rotație într-o singură direcție.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Oprire stânga
2) Oprire dreapta
2) Oprire dreapta
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.