{"product":{"productId":"agid.32328","price":15.12,"name":"Bolț de blocare cu opritor din oțel, cu ghidaj interior, formă B, fără capac al tijei, cu piuliță"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Designul închis previne pătrunderea murdăriei în manșonul filetat
- Bolțul de blocare cu opritor poate fi montat simplu datorită hexagonului de la manșon
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare cu opritor sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Manșon cu filet și bolț de legătură 1.0503.
Bolț de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Bolț de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Application
Datorită structurii sale închise, bolțul de blocare cu opritor cu ghidaj intern poate fi instalat în locuri cu grad ridicat de murdărire, de exemplu, praf și scântei.
Advantages
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare.
- Forma constructivă închisă împiedică pătrunderea de murdărie în manșonul filetat.
- Șurubul de blocare poate fi montat simplu datorită hexagonului de la manșon.
- Forma constructivă închisă împiedică pătrunderea de murdărie în manșonul filetat.
- Șurubul de blocare poate fi montat simplu datorită hexagonului de la manșon.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50.
Bucșe de poziționare 03099-50.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.