{"product":{"productId":"agid.26521","price":12.49,"name":"Cam-action indexing plungers, Form A, without grip cap or nut"},"currency":"EUR"}
Descriere
Product description
Cam-action indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position. The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Material
Grip 1.0503.
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.
Spring 1.4310.
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.
Spring 1.4310.
Version
Threaded sleeve and grip black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Advantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Mounted via the external thread.
Mounted via the external thread.
On request
Special versions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.