text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel grade 5.8.
Version
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Note
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin and a notch ensures that the handle remains in this position.
Drawing reference
Form B: grip uncoated with nut
Form D: grip powder-coated with nut
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem