text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Centring clamp QT steel.
Spring stainless steel
Version
Centring clamp hardened (47-53 HRC) and black oxidised.
Spring bright.
Note
Centring clamps enable a workpiece to be centred and clamped over a bore.

During the clamping process, the clamping force acts punctually to the bore wall.
Drawing reference
Dimension H1 refers to the height at D min.

1) Cap screw
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem