Cleme de centrare rotund oțel întărit și lustruit 03164-11206
- Pentru centrare și tensionare
- Cu efect de tragere în jos
- Pentru strângerea pieselor de prelucrat joase
- Mai ales pentru componente mici
Sales unit
29,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring clamp
Version 1
round
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D=Diameter min.
12
D=Max. diameter
16,3
D=Thread
M6X18
H=Height
8,6
Application
machined
Clamping
force
max. kN
2,1
Clamping type
internal clamping
H1
1,3
L
11,2
SW
4
Tightening
torque
Nm
7,3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit (33-39 HRC) și brunat.
Note
Menghina de centrare permite ca piesa de prelucrat să fie centrată și fixată în gaură.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea H se referă la înălțimea la ≥D.
1) Inel
1) Inel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.