text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Mandrel mild steel.
Clamping screw carbon steel.
Version
Mandrel black oxidised.
Clamping screw tempered to 10.9, hardened and PTFE coated.
Note
Expand the mandrel approx. 0.1 mm over the relaxed diameter. Turn or mill the mandrel to suit the internal diameter of the workpiece. A locking ring is included for machining.
The shank or flange is centred in a reamed hole or pocket.
Form A is supplied with 6 fastening screws.
Assembly
The side lock make these mandrel collets ideal for finish machining parts with blind internal diameters. The diameter “D” can be turned or milled to suit the workpiece ID.

Manual tightening with hexagon socket wrench.

* D min. = smallest diameter to which “D” may be turned or milled.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem