text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
High performance ceramic Z141.
Version
Ground
Note
Parallel keys are used for the implementation of shaft-hub connections. These are positive connections which are used to transmit torque.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem