{"product":{"productId":"agid.22232","price":30.48,"name":"Centring bushes stainless steel"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4548.
Version
Hardened to min. 40 HRC, bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel 1.4548.
Version
Hardened to min. 40 HRC, bright.
Note
By a centre distance tolerance of ±0.005 mm and two grade I centring bushes a repeat accuracy of ±0.013 mm is possible.
By a centre distance tolerance of ±0.03 mm and one grade I and one grade II centring bush a repeat accuracy of 0.04 mm is possible.
The centring bushes are pressed into the receiver holes of the tooling plates using a light pressure.
For further details see “General information”.
By a centre distance tolerance of ±0.03 mm and one grade I and one grade II centring bush a repeat accuracy of 0.04 mm is possible.
The centring bushes are pressed into the receiver holes of the tooling plates using a light pressure.
For further details see “General information”.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.