text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Ball bearing steel
Version
Hardened, black oxidised.
Note
By a centre distance tolerance of ±0.005 mm and two grade I centring bushes a repeat accuracy of ±0.013 mm is possible.
By a centre distance tolerance of ±0.03 mm and one grade I and one grade II centring bush a repeat accuracy of 0.04 mm is possible.
The centring bushes are pressed into the receiver holes of the tooling plates using a light pressure.
For further details see “General information”.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem