text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clamped using compressed air.
Released via integrate spring.
Material
Body, stainless steel.
Seal, NBR.
Version
Stainless steel bright.
Note
Installed dimensions for plate thickness 6 mm.
The stated clamping and retaining forces are related to an operating pressure of 0.5 Mpa.
When using several positioning units, the distance tolerance of ±0.1 mm should not be exceeded.
Repeat accuracy ±0.2 mm.
Drawing reference
1) Air valve (one-sided)
2) Pneumatic connection
3) Clamping pin
4) Locating adapter
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem