{"product":{"productId":"agid.24781","price":16.56,"name":"Locating bushes stainless steel, for locating cylinder, pneumatic "},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel
Version
Hardened.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel
Version
Hardened.
Note
Mounting dimensions Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
On request
Suitable nuts and assembly tool.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.