{"product":{"productId":"agid.22226","price":130.73,"name":"Locating cylinder, stainless steel Ball Lock"},"currency":"EUR"}
Material
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Version
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Version
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Note
By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.