{"product":{"productId":"agid.20182","price":148.42,"name":"Locating cylinders, steel, pneumatic with tension spring, Form A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
nickel-plated.
Note
The 3 clamping balls are released by applying compressed air.
The 3 clamping balls move inward and the fixture can be quickly changed. When the air pressure is removed, the 3 clamping balls move outwards and the fixture is clamped.
This easy-to-use system significantly reduces changeover times.
The repeat accuracy is ± 0.01 mm.
The 3 clamping balls move inward and the fixture can be quickly changed. When the air pressure is removed, the 3 clamping balls move outwards and the fixture is clamped.
This easy-to-use system significantly reduces changeover times.
The repeat accuracy is ± 0.01 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.