text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered and black oxidised.
Locating diameter and guide faces ground.
Note
These expanding locating pins enable e.g. tooling plates to be positioned in the T-slots of machine tables (see illustration).
The plates to be positioned must have two holes matching the expanding pin diameter.
The expansion screw has a broached through hexagonal hole allowing the pin to be tightened or loosened from two sides.
Drawing reference
1) tooling plate
2) clamp straps
3) machine table
4) expanding locating pin
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem