text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Use these plugs to seal grid holes and protect them from swarf and dirt.
Leave the protection plugs in holes not in use! Aluminium plugs are used when aggressive coolants are used or when cutting dry.
Advantages
The sealing washers (Form B and C) prevent coolant getting into the grid holes.
Drawing reference
Form A: with hex socket, without O-ring
Form B: with hex socket, with O-ring
Form C: with slot, with O-ring
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem