text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Tool steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Note
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration).
Drawing reference
1) Internal thread one side in blind hole
2) Internal thread both sides in blind holes
3) Internal thread both sides in through hole
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem