{"product":{"productId":"agid.20025","price":2.32,"name":"Spring plungers smooth version"},"currency":"EUR"}
Material
Sleeve and spring stainless steel.
Pin stainless steel or POM.
Pin stainless steel or POM.
Version
Pins, white POM, temperature-resistant to +50°C.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Sleeve and spring stainless steel.
Pin stainless steel or POM.
Pin stainless steel or POM.
Version
Pins, white POM, temperature-resistant to +50°C.
Note
Smooth version to press-in.
A H7 tolerance is recommended for the receiving hole with diameter D.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.