text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Sleeve 1.4305.

Thrust pin POM.

Spring 1.4310.

Version
Bright.
Note
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Drawing reference
1) grub screw glued in
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem